palier cylindrique avec collerette iglidur ECO H, mm - ECOHFM

Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

palier cylindrique avec collerette iglidur   ECO H, mm - ECOHFM
palier cylindrique avec collerette iglidur   ECO H, mm - ECOHFM drawing
1 sur 2
palier cylindrique avec collerette iglidur   ECO H, mm - ECOHFM
palier cylindrique avec collerette iglidur   ECO H, mm - ECOHFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-HFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-H
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)

iglidur® ECO H | Résistant aux températures élevées et aux produits chimiques
iglidur® ECO H est constitué à 97 % de granulés recyclés. L’ECO H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres qui a été mis au point pour les applications en immersion ou en présence d’une forte humidité de l’air. Les paliers lisses en iglidur® ECO H peuvent être utilisés sans le moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu mouillé, le liquide les entourant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu’à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés.

domaines d’application type
Boissons
Ingénierie médicale
Offshore
Construction navale

Vous trouverez ici d'autres applications :
Solutions pour les secteurs

 

Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire
  • En cas de charge mécanique élevée
  • Pour les utilisations en contact avec des agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique