iglidur® palier cylindrique avec collerette, mm - A181PFFM

L’universel pour le contact avec les aliments

iglidur® palier cylindrique avec collerette, mm - A181PFFM
iglidur® palier cylindrique avec collerette, mm - A181PFFM drawing
1 sur 2
iglidur® palier cylindrique avec collerette, mm - A181PFFM
iglidur® palier cylindrique avec collerette, mm - A181PFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A181PFFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® A181PF
  • Forme: Shop flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Sans PTFE
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Convient aux températures élevées
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Grande résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A181PF | L'exception en matière de paliers pour le contact alimentaire
Un matériau, dépourvu de PTFE, conçu pour le contact alimentaire et reposant sur notre iglidur® A181 bien éprouvé. iglidur® A181PF offre à la fois la conformité FDA et la conformité CE 10/2011. Sa couleur bleue facilite de surcroît la « détectivité optique » souvent souhaitée dans le secteur alimentaire. Directement comparable à iglidur® A180 en termes de propriétés mécaniques, de température et de résistance aux agents chimiques, iglidur® A181PF est encore amélioré en termes de résistance à l’usure dans la plupart des constellations.

Domaines d'application type

Secteur des boissons
Secteur alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
  • Si un matériau universel pour le contact direct avec des produits alimentaires est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique