1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: XFM-020406-03
- Matériau: iglidur® X
- Forme: Paliers lisses à collerette
- Cotes:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
- Pour des températures de -100 °C à +250 °C en continu
- Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
- Résistance universelle aux agents chimiques
- Résistance élevée à la compression
Le spécialiste des agents chimiques et des températures.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?