1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: J260FM-0608-06
- Matériau: iglidur® J260
- Forme: Shop flanged bearings
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très bon coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
iglidur® J260 | Idéal pour les arbres en polymères
Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d'excellents résultats dans les applications exigeant une durée de vie extrêmement longue et un très bon coefficient de frottement dans des conditions d'utilisation spéciales, et notamment en association avec des arbres en polymères. Tout comme le matériau classique iglidur® J, l'iglidur® J260 est un endurant avec une excellente résistance à l'usure. Sa température supérieure d'emploi en continu de +120 °C offre de plus grandes réserves.
Domaines d'application type
Distributeurs automatiques
Génie mécanique
Industrie robotique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Le matériau iglidur® J260 fournit toujours d'excellents résultats dans les applications exigeant une durée de vie extrêmement longue et un très bon coefficient de frottement dans des conditions d'utilisation spéciales, et notamment en association avec des arbres en polymères. Tout comme le matériau classique iglidur® J, l'iglidur® J260 est un endurant avec une excellente résistance à l'usure. Sa température supérieure d'emploi en continu de +120 °C offre de plus grandes réserves.
Domaines d'application type
Distributeurs automatiques
Génie mécanique
Industrie robotique
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?