Palier cylindrique à collerette iglidur® H4, mm - H4FM

Le standard dans le secteur automobile pour les températures jusqu'à +200 °C

Palier cylindrique à collerette iglidur® H4, mm - H4FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® H4, mm - H4FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® H4, mm - H4FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® H4, mm - H4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: H4FM-0405-04
  • Matériau: iglidur® H4
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient aux températures élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
iglidur® H4 | Le standard dans le secteur automobile pour les températures jusqu'à +200 °C
Les paliers lisses en iglidur® H4 se distinguent par une grande capacité de charge, une bonne résistance à l’usure et une bonne résistance aux températures élevées si le coût est en plus la priorité. Des températures jusqu’à +200 °C, une pression de surface jusqu’à 65 MPa et une très bonne résistance aux agents chimiques ne sont que quelques unes de leurs propriétés. Des lubrifiants solides réduisent le coefficient de frottement et contribuent à la résistance à l'usure, qui a été nettement améliorée par rapport à celle des paliers lisses en iglidur® H2 également très économiques.

Domaines d'application type

Distributeurs automatiques
Secteur automobile
Secteur de l’emballage

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des application en contact avec des carburants, huiles, etc.
  • Si une résistance à l’usure élevée est requise
  • Faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique