Palier cylindrique à collerette iglidur® G1, mm - G1FM

Le nouveau standard sans graisse à la puissance doublée

Palier cylindrique à collerette iglidur® G1, mm - G1FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® G1, mm - G1FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® G1, mm - G1FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® G1, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: G1FM-0608-04
  • Matériau: iglidur® G1
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Plus de iglidur® G1 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Convient aux températures élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Le nouveau standard sans graisse
L'iglidur® G1 est un matériau universel et résistant à l'usure pour une vaste gamme d'applications. Il est recommandé pour les applications avec des charges moyennes à élevées à vitesse moyenne. L'iglidur® G1 a aussi une bonne stabilité dimensionnelle et une bonne résistance à l'usure aux températures élevées (jusqu'à 180 °C) pour une faible absorption d'humidité. L'iglidur® G1 convient ainsi à une vaste gamme d'applications, ce qui en fait un produit polyvalent à longue durée de vie.

Domaines d'application type
Secteur automobileGénie mécaniqueMeubles / design industrielSport, fitness et rééducation

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • S’il me faut un palier polyvalent économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d’arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique