iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
1 sur 2
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-HFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-H
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures