Le fabricant a trouvé ce qu'il cherchait dans nos systèmes de guidage linéaire drylin T. Le rail linéaire drylin T - qui doit son nom à sa forme caractéristique en T dans la section transversale - mise délibérément sur un système de glissement au lieu d'une circulation de billes. Cela est possible grâce aux éléments de glissement entièrement autolubrifiants et ne nécessitant pas d'entretien, fabriqués dans des matériaux polymères spécialement développés à cet effet. Une manipulation simple et une longue durée de vie grâce à des propriétés d'abrasion optimisées rendent les rails et les chariots de la série drylin aussi conviviaux que possible. Parallèlement, les systèmes ont été optimisés en termes d'espace de montage afin de répondre aux exigences des fabricants qui souhaitent des solutions non seulement stables et précises, mais aussi peu encombrantes. Enfin, le rail lui-même est en aluminium anodisé dur, résistant à la corrosion et robuste, et constitue, avec les éléments de glissement en polymère, le couple de glissement optimal pour un fonctionnement doux et silencieux.