Changer de langue :


Données techniques :

Quels sont les avantages offerts ?
Les applications low cost se distinguent par un retour sur investissement rapide et des coûts matériels réduits. Cela est possible grâce à des cas d'application standardisés et à des composants bon marché qui sont compatibles entre eux. Nos intégrateurs à distance peuvent vous promettre un prix fixe pour nos solutions.
Vous avez des questions sur la technique de filetage drylin®?
Notre expert Thorben Hendricks répond avec vous à toutes vos questions sur la technique de filetage drylin. Il suffit de remplir le formulaire de contact et nous nous occupons de votre demande. Nous attendons votre message avec impatience !
► Demande de prise de contact en ligne
► Prendre rendez-vous
► Assistance d'experts à la demande par téléphone ou via la fonction de chat vidéo
► Commander un échantillon gratuit
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24