Changer de langue :

FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG était à la recherche de paliers lisses sans entretien pour un convoyeur d'accumulation. Ce convoyeur d'accumulation est utilisé pour le guidage des pièces dans les lignes d'usinage et sert à relier entre elles différentes zones de l'installation. Comme les paliers lisses métalliques n'entraient pas en ligne de compte en raison de la lubrification et de l'entretien qui en résultait, l'entreprise a opté pour l'utilisation de paliers lisses igus en polymères haute performance.
La particularité des matériaux iglidur réside dans le fait qu'ils peuvent être utilisés sans entretien et sans lubrification, car le matériau contient des lubrifiants solides. Ils lubrifient les paliers lisses iglidur de manière autonome et réduisent ainsi le frottement. Ils sont répartis dans tout le matériau sous forme de particules microscopiques.
En utilisant les paliers lisses iglidur, FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG offre à ses clients un avantage certain : les paliers lisses réduisent encore plus l'entretien des convoyeurs d'accumulation, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt liés à la maintenance. De plus, il n'y a pas de risque de panne due à un manque de lubrification.

Autres applications intéressantes avec les paliers lisses iglidur
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24