Réglage efficace du format dans l'industrie des boissons

L'automatisation en toute simplicité !

Bande de convoyage

Portrait

  • De quoi avait-on besoin ? Un réglage de format capable de gérer différentes tailles d'emballages et adapté à une utilisation dans le secteur alimentaire. En outre, les temps de préparation devaient être réduits grâce à la solution d'automatisation d'igus.
  • Exigences : Sans lubrification & Sans entretien, afin d'éviter les arrêts de production, ainsi que bon marché à l'achat. En raison de la diversité croissante des produits, une adaptation flexible est souhaitée. Secteur :
  • Industriede transformation et d'emballage
Bande de convoyage

Problème

Solution

Est-ce que ça doit être si... compliqué ? 🤔

Manuellement : guidages linéaires avec blocage manuel

Changement de format par blocage

Avec entraînement : axes linéaires à entraînement manuel

Changement de format manuel

Automatique : axes linéaires avec moteur et carte de pilotage

Changement de format automatisé

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique