Chaînes et câbles électriques flexibles pour les préhenseurs des systèmes de préparation de commandes de BD Rowa

Grande longévité du guidage des câbles pour les rayons de courbure de 180° et les mouvements multidimensionnels

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie des séries E2 et 2500, câbles chainflex, dont des câbles d'énergie et de commande CF10, descâbles de données CF11 et des câbles de commande CF99.
  • Exigences : Solution de câble pour des mouvements multidimensionnels de l'alimentation en énergie et en signaux avec un profil d'exigences particulier, des mouvements en forme de S, des rayons de courbure de plus de 180°, une longue durée de vie avec un bruit minimal. Secteur :
  • Constructionde machines, entrepôt de produits
  • pharmaceutiques Succès pour le client : solution élaborée individuellement pour les câbles et le guidage des câbles, tests dans le laboratoire d'igus, câbles particulièrement résistants à la flexion sans rupture de conducteurs avec une usure minimale, forme particulièrement compacte
Système de préparation de commandes Vmax avec chainflex

Problème

Solution

Pince avec chaîne d'énergie
Chaîne porte-câbles

Nouvelle collaboration entre Rowa et igus

Système de stockage avec chaîne d'énergie
chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique