Yacht à voile sur fond de bannière orange.

Une touche de luxe supplémentaire : fenêtres électriques pour yachts

Glaskeil construit des lève-vitres automatiques avec des guidages linéaires compacts d'igus

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Axes à courroie crantée ZLW, moteur à courant continu DC, <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/product/D5" target="_self">étage final de moteur à courant continu D5
  • Exigences : Les composants électriques doivent être non seulement compacts en mer, mais aussi résistants à l'eau salée agressive et aux fortes variations de température. De plus, ils doivent, dans la mesure du possible, ne pas nécessiter d'entretien.
  • Secteur : Construction navale et de bateaux
  • Succès pour le client : Comme les axes à courroie crantée ont une très petite hauteur de montage, ils sont la solution idéale pour les tâches légères de réglage et de positionnement dans des espaces restreints. De plus, les axes à courroie crantée ne sont pas corrosifs.
Glissière électrique drylin E de Glaskeil pour la fenêtre du yacht, à côté de la cuisine.

Problème

Solution

Impressions

Les experts d'igus ont suffisamment de savoir-faire et d'expérience pour nous conseiller d'égal à égal et développer de nouvelles solutions. Ce qui est également formidable, c'est qu'igus adapte la longueur des axes de courroies dentées à nos produits et solutions spéciales à partir de la taille d'un lot. Nous pouvons ainsi laisser pour ainsi dire libre cours à notre imagination dans la construction.

Mirco Eisenhauer

Développeur de la société Glaskeil

Impressions de la phase de construction

Appareil de test Glaskeil avec panneau de visualisation noir dans la pièce.
Appareil de test Glaskeil avec panneau de visualisation noir dans la pièce.
Fixation glaskeil sur un guide en aluminium avec support vissé.
Fixation glaskeil sur un guide en aluminium avec support vissé.
Système glaskeil avec cadre noir dans une cabine d’exposition.
Système glaskeil avec cadre noir dans une cabine d’exposition.
Glaskeil dans une machine, avec câblage visible et support au bord inférieur.
Glaskeil dans une machine, avec câblage visible et support au bord inférieur.
Boîtier de commande avec câbles et bornes pour une application glaskeil.
Boîtier de commande avec câbles et bornes pour une application glaskeil.
Présentoir Glaskeil entre deux employés dans un bureau.
Présentoir Glaskeil entre deux employés dans un bureau.

Plus d’informations

Symbole de panier d’achat à côté de deux modules linéaires.

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement

Livre blanc drylin E : entraînement par courroie crantée ou par vis pour modules linéaires.

Télécharger le livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique