Goulotte de guidage acier | 95.30, 95.31, 99.30, 99.31 | Hauteur goulottes : 100 mm

95.30 product image
igus-icon-lupe
95.30 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
95.30 product image
95.30 technical drawing
  • Jeu de 2 parties latérales de goulotte de 2 m chacune | Options : sans bandes de glissement ou avec bandes de glissement
  • Adapté aux séries E2.38, E2C.38, 2700, R58
  • Stabilité et robustesse élevées
  • Partie latérale en acier en zamac
  • Montage aisé
  • Fixation rapide et simple
igus-icon-lieferzeit95.30
E2.38/E2C.38/2700/R58
Without glide bars
100

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures