Câble bus en TPE | DVI-D/HDMI, connecteur A : mâle HDMI, connecteur B : mâle HDMI

MAT90478692 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• sans gaine intérieure
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
- Facteur de flexion 12,5xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478692
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    droite des deux côtés
    InfoInfoigus-icon-info igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG définit la longueur du câble pour l'ensemble de la longueur, y compris les connecteurs ou la confection ouverte.  Longueur maximale de transmission : 7,5 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG a mené avec succès à bien des cas clients de câbles sur grandes longueurs. Mettez-nous au défi ! 

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique