Câbles DVI-D/HDMI confectionnés

Nos câbles bus TPE, optimisés pour les milieux industriels exigeants, offrent des performances et une longévité exceptionnelles. Mise au point spécialement pour les applications avec des chaînes porte-câbles, elles se distinguent par une robuste gaine extérieure en TPE, un rayon de courbure de 12,5xd et un blindage général pour une transmission sans interférence des signaux . Ces câbles sont résistants aux huiles, retardateurs de flamme et garantissent une durée de vie allant jusqu’à 10 millions de cycles.
Grâce à leur structure sans gaine intérieure , ces câbles permettent des installations compactes sans compromettre la stabilité des câbles. Celle-ci s’accompagne d’une garantie allant jusqu’à 4 ans – pour une fiabilité maximale en utilisation à long terme.

Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique