Câble bus | USB 3.0, PVC, connecteur A : USB 3.0 type A, connecteur B : USB 3.0 type B micro

USB9640203 product image
igus-icon-lupe

- USB 3.0

- Pour les applications de chaînes d'énergie

- Gaine extérieure en PVC

- Facteur de flexion 12,5xd

- Blindage par paire et total

- résistant à l'huile & ignifugé

- 10 millions de cycles garantis

  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640203
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    droite des deux côtés
    2.5
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.  Longueur maximale de transmission : 3 m * La société igus SE & Co. KG est parvenue à mettre en œuvre plusieurs applications des clients avec une surlongueur. Testez-nous !

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique