Câbles USB 3.0 confectionnés

Nos câbles USB 3.0 ont été mis au point pour un emploi dans les chaînes porte-câbles et offrent une fiabilité maximale dans les milieux industriels exigeants. Avec leur robuste gaine extérieure en PVC, leur résistance aux huiles, leur inflammabilité et leur rayon de courbure flexible de 12,5xd , elles sont idéales pour les mouvements constants et les charges élevées.

Grâce au blindage général et à la paire de grande qualité, ils garantissent une transmission des données rapide et sans interférence, même dans des conditions d’utilisation difficiles. Avec une durée de vie garantie de 10 millions de cycles et une garantie allant jusqu’à 4 ans , ces câbles sont le choix idéal pour les défis industriels et les applications dynamiques.

Produits phares :

  • Pour les applications avec des chaînes porte-câbles – spécialement mis au point pour les mouvements en continu.
  • Gaine extérieure en PVC robuste , résistant aux sollicitations mécaniques et aux influences environnementales.
  • Blindage par paires et protection générale : transmission sûre et sans interférence des données.
  • Rayon de courbure de 12,5xd : idéal pour les petits rayons de courbure.
  • Résistante aux huiles & retardatrice de flamme , idéale pour les applications exigeantes.
  • 10 millions de cycles garantis – longue durée de vie dans les applications en mouvement.
  • Jusqu’à 4 ans garantie , une qualité contrôlée pour une sécurité maximale.
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique