igus-icon-lupe
- USB 3.0
- Pour les applications de chaînes d'énergie
- Gaine extérieure en PVC
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire et total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
igus-icon-lieferzeitUSB9640201
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
droite d'un côté / câble nu d'un côté
5
igus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.
Longueur maximale de transmission : 3 m
* La société igus SE & Co. KG est parvenue à mettre en œuvre plusieurs applications des clients avec une surlongueur. Testez-nous !