Câble bus | USB 3.0, PUR, connecteur A : USB 3.0 type A, câble nu, longueur : 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
- USB 3.0
- Pour les applications de chaînes d'énergie
- Gaine extérieure en PUR
- Facteur de flexion 12,5xd
- Blindage par paire et total
- Dents de scie
- résistant à l'huile & ignifugé
Résistance aux réfrigérants
- Sans PVC ni halogène
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitUSB9540200
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    droite d'un côté / câble nu d'un côté
    3
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus SE & Co. KG définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.  Longueur maximale de transmission : 3 m * La société igus SE & Co. KG est parvenue à mettre en œuvre plusieurs applications des clients avec une surlongueur. Testez-nous !

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Livraison et conseil technique