igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 2
- Matériau : polyoxyméthylène (POM)
igus-icon-lieferzeit-dotGSR-04
3.2
Serre-clip igubal GSR
Le serre-clip igubal est en POM qui couvre des températures allant de -50°C à +90°C et qui peut supporter pendant une courte durée des températures atteignant +120°C. Ce serre-clip peut être combiné avec un goujon GBM pour compléter les chapes GERMK, GELMK et GARM.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24