Chape avec boulon, serre-clip et embout à rotule, GERMKE, igubal®

GELMKE-05 product image
igus-icon-lupe
GELMKE-05 technical drawing
igus-icon-lupe
GELMKE-05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
GELMKE-05 product image
GELMKE-05 technical drawing
GELMKE-05 technical drawing
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid G
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible à des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
igus-icon-lieferzeitGELMKE-05
5
Filet à gauche
12
M05

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures