iglidur® X, en plaques

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Températures d'emploi en continu de -100 °C à +250 °C
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Résistance élevée à la compression
  • Prenez la longueur standard de 1.000 mm ou faites découper une longueur comprise entre 100 et 900 mm
igus-icon-lieferzeit-dotSFPX-06-160
6
160

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique