Ebauche iglidur® HSD350

SFRHSD350-3000 product image
igus-icon-lupe
  • Stérilisation possible
  • Utilisation en continu possible jusqu'à +180 °C
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Absence de corrosion
  • Pour les applications en milieu humide
  • Sans graisse et sans entretien

    Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage
igus-icon-lieferzeit-dotSFRHSD350-3000
30

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures