igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 3
- Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer
- Bande latérale réduisant l´usure, intégrée en standard
- Déplacement silencieux de la chaîne porte-câbles grâce à un profilé amortissant en option
- Montage rapide sur les rails en C à largeur flexible avec l'équerre basique
- Raccordement simple de la chaîne porte-câbles à la tôle d’appui en aluminium, en utilisant les modules de point fixe en polymère
- Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
igus-icon-lieferzeit9AT.35.SL
Sans bandes de glissement