Câble de raccordement adapté à Keyence iOP-87903 PUR, 12.50 x d

Nouveau
MAT904194292 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6/PoE
- Pour les applications robotiques et de torsion
- Gaine extérieure en PUR
- torsion ±360
- Écran total
- Dents de scie
- Sans PVC ni halogène
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitMAT904194292

    Conseil

    Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

    Thomas SEEL
    Thomas SEEL

    igus-icon-phone01.49.69.10.90

    Livraisons et conseils techniques

    Par téléphone
    Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
    Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
    En ligne
    Chat disponible
    Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
    Vendredi : 8 h à 17 h
    Service Whatsapp
    Lundi - vendredi : 8 - 16 heures