Technologie vidéo, vision et bus adaptée à Keyence

Découvrez les solutions readycable parfaites pour un raccordement précis et fiable de vos caméras Keyence. Keyence est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de vision industrielle et de caméras industrielles, et avec nos câbles confectionnés de haute qualité, nous veillons à ce que vos caméras puissent atteindre leur pleine puissance dans n’importe quelle application.

Nos readycable confectionnés selon les standards du fabricant sont fabriqués exactement selon les standards du fabricant et sont parfaitement adaptés aux caméras Keyence. Grâce à leurs robustes câbles chainflex et à leur production surtout mécanique, ils conviennent à la perfection aux applications en mouvement, par exemple dans les chaînes porte-câbles des robots industriels, et garantissent une longue durée de vie même dans les conditions industrielles exigeantes.

Vos avantages avec readycable :

  • Ajustement parfait : Compatible et spécialement conçu pour les caméras Keyence.
  • Robustesse et longue durée de vie : Convient à une utilisation en continu dans des applications en mouvement.
  • Prêt à l’emploi / prêt à raccorder : Entièrement préfabriqué, pour une installation rapide.
  • Qualité fiable, contrôlée à 100 % : Chaque produit est contrôlé à 100 % électriquement pour son bon fonctionnement.
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique