Bloc rond iglidur® J350

SFRJ350-8000 product image
igus-icon-lupe
  • Très faible coefficient de frottement avec l’acier
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées
  • Conformité aux critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Convient particulièrement bien aux rotations
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très faible absorption d’humidité

    Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage
igus-icon-lieferzeit-dotSFRJ350-8000
80

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures