98.80.01 Fixed end module, 1 set

98.80.01 product image
igus-icon-lupe
  • The 2,000mm long component can be used for centre-fed, end-fed and even for twin-opposing applications
  • Fast fixation of igus® mounting brackets thanks to prefabricated boreholes
  • Fast installation of C-profile for strain relief
  • Fast bolting of glide bars
  •  For mounting bracket from series: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
  • Industries: power plants, coal conveyors, mining, composting plants, raw material storage, gypsum plants etc.
igus-icon-lieferzeit98.80.01

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures