1 kit de montage avec rail en C

98.50.400 product image
igus-icon-lupe

For steel guide trough series: 98.30, 98.31 and for energy chain series: E4.112, R4.112, 1640, R1608


The installation set consists of:

  • 2 clamping brackets
  • 2 countersunk screws
  • 2 hexagon nuts
  • 2 sliding nuts
  • 1 C-profile
igus-icon-lieferzeit98.50.400

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures