Module de point fixe, 1 kit

971.80.4 product image
igus-icon-lupe
971.80.4 product image
igus-icon-lupe
971.80.4 product image
igus-icon-lupe
play icon971.80.4 video
igus-icon-lupe
1 sur 4
Module de point fixe, 1 kit
Module de point fixe, 1 kit
Module de point fixe, 1 kit
Module de point fixe, 1 kit
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Quick and simple fastening onto the aluminium SuperTrough
  • Mounting bracket attachment on the aluminium SuperTrough without drilling
  • Fixed end module is clamped to the trough
  • Save installation time
  • Minimise errors from drilling your own holes
  • Stainless and cost-effective
  • For mounting brackets from series E2.26 / E2C.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / E4.31L / R4.31L
igus-icon-lieferzeit971.80.4

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures