97.80.01 Module point fixe, 1 jeu

97.80.01 product image
igus-icon-lupe
  • La pièce de 2 000 mm de long peut être utilisée pour une alimentation centrale ou en extrémité, ou encore pour une alimentation pour les deux sens d’approche (aller et retour).
  • Vissage rapide des éléments de fixation grâce à des alésages déjà prêts
  • Fixation rapide de rails en C supplémentaires possible pour serre-câbles
  • Vissage rapide des bandes de glissement
  • Pour des éléments de fixation de la série : E4Q.34 / H4Q.34 / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40
  • Applications : centrales, extraction du charbon, mines, exploitation à ciel ouvert, installations de compostage, entrepôts de matières premières, fabrication de plâtre, etc.
igus-icon-lieferzeit97.80.01

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique