Installation set for aluminium support trays

960AT.30.200 product image
igus-icon-lupe
play icon960AT.30.200 video
igus-icon-lupe
1 sur 2
960AT.30.200 product image
960AT.30.200 video
  • For aluminium support tray series 9AT.35.SL and 9AT.35.SLA
  • Secure mounting: solid connection between guide trough and glide surface
  • Easy to assemble: all required parts are included in the set
igus-icon-lieferzeit960AT.30.200
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures