Kit de montage avec rail en C

960.50.400 product image
igus-icon-lupe
  • Safe assembly of aluminium SuperTroughs


It consists of:

  • 2 bottom clamps, aluminium
  • 1 C-profile 
  • 2 screws
  • 2 sliding nuts M6
  • 2 interface connectors M6x16
igus-icon-lieferzeit960.50.400

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures