igus-icon-lupe
- Montage sécurisée de cette nouvelle goulotte de guidage en aluminium
Elle se compose de:
- 2 crapaud de montage, aluminium
- 1 Profil en C
- 2 Vis à six pans M8 x 20
- 2 écrou coulissant M8
- 2 Connecteur
igus-icon-lieferzeit960.50.150
Elle se compose de:
Le kit de montage est une fixation qui permet d'installer la goulotte de guidage en aluminium de manière sûre. Elle se compose généralement de plusieurs composants nécessaires à la fixation d'une goulotte de guidage au sol ainsi que sur son alignement.
Elle se compose de :

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24