1 kit de montage avec rail en C

96.50.775 product image
igus-icon-lupe

For steel guide trough series: 96.30, 96.31 and for energy chain series: E4Q.82, H4Q.82, E4.80, H4.80, R4.80, 15050, 15150, R19850, 15250, 15350, E6.80, 5050HD, 9850HD


The installation set consists of:

  • 2 clamping brackets
  • 2 countersunk screws
  • 2 hexagon nuts
  • 2 sliding nuts
  • 1 C-profile
igus-icon-lieferzeit96.50.775

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures