Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble de commandes chainflex® CF6

  • Sollicitation: Pour les sollicitations élevées
  • Gaine extérieure: PVC
  • Blindage général
  • Non propagateur de flamme
  • Sans silicone
  • Résistant aux UV
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.1
Description de produit
Câble de commandes chainflex® CF6
 
Domaines d'applications types
  • Pour les sollicitations élevées
  • Légère présence d'huiles
  • Surtout pour applications en intérieur, aussi en extérieur à des températures > 5° C
  • Courses en autoportance, applications glissantes jusqu'à 100 m
  • Transstockeurs, machines d'usinage et de conditionnement, opérations de manipulation rapides, grues et portiques à l'intérieur
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles*   5 millions   7,5 millions   10 millions
Température,  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m  < 10 m  ≥ 10 m
de/à [°C]  R mini [facteur x d]  R mini [facteur x d]  R mini [facteur x d]
+5 / +15  7,5 10  8,5 11 9,5 12
+15 / +60  6,8 7,5  7,8 8,5 8,8 9,5
+60 / +70  7,5 10  8,5 11 9,5 12

* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.

Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Non propagateur de flamme
Conforme à 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) UL/CSA AWM
Cf. fiche technique pour les détails NFPA
Selon NFPA 79-2012 chapitre 12.9 EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00416 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CEI
Selon CEI 20-35 Salles blanches
Conforme ISO classe 2. Matériau/câble contrôlé par l´IPA en vertu de la norme ISO 14644-1 CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24