1 kit de montage avec rail en C

95.50.375 product image
igus-icon-lupe
  • For steel guide trough series: 95.30, 95.31, 99.30, 99.31
  • For energy chain series: E2.38, E2C.38, 2700, R58, E4.28, R4.28, E4.31L, R4.31L, E6.35


The installation set consists of:

  • 2 clamping bracket
  • 2 countersunk-head screw
  • 2 hexagon nut
  • 2 glide nut
  • 1 C-profile
igus-icon-lieferzeit95.50.375

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures