1 kit de montage avec rail en C

94.50.750 product image
igus-icon-lupe
  • For steel guide trough series: 94.30, 94.31
  • For energy chain series: E4Q.58, H4Q.58, E4.56, H4.56, R4.56, E4.64L, 14040, 14140, R18840, 14240, 14340, E6.62, 4040HD, 8840HD


The installation set consists of:

  • 2 clamping brackets
  • 2 countersunk screws
  • 2 hexagon nuts
  • 2 sliding nuts
  • 1 C-profile
igus-icon-lieferzeit94.50.750

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures