1 kit de montage avec rail en C

93.50.550 product image
igus-icon-lupe
  • For steel guide trough series: 97.30, 97.31, 93.30, 93.31
  • For energy chain series: E4Q.34, H4Q.34, E4.32, H4.32, R4.32, E4.38L, R4.38L, E6.40, R6.40, E2.48, 3500, R68, E4Q.44, H4Q.44, E4.42, H4.42, R4.42, E4.48L, R4.48L, E6.52, R6.52


The installation set consists of:

  • 2 clamping brackets
  • 2 countersunk screws
  • 2 hexagon nuts
  • 2 sliding nuts
  • 1 C-profile
igus-icon-lieferzeit93.50.550

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures