Palier cylindrique à collerette iglidur® AB, mm - ABFM

Le premier palier lisse iglidur® antibactérien

Palier cylindrique à collerette iglidur® AB, mm - ABFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® AB, mm - ABFM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® AB, mm - ABFM
Palier cylindrique à collerette iglidur® AB, mm - ABFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ABFM-0608-08
  • Matériau: iglidur® AB
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d'humidité
  • Antibactérien
iglidur® AB | Le premier palier lisse iglidur® antibactérien
Les paliers lisses en iglidur® AB contribuent à réduire la présence de germes au niveau des logements peu accessibles. L'iglidur® AB a été mis au point spécialement pour les applications dans les milieux très exigeants en termes d'hygiène. Il s’agit icisouvent de mouvements oscillants actionnés manuellement (portes, mobilier médical, etc.) Le matériau réduit la quantité de germes dans la fente du palier. Elles ne remplacent néanmoins pas des mesures d’hygiène adaptées.

Domaines d’application type
  • Technique médicale
  • Laboratoire
  • Systèmes de ventilation
  • Meubles et équipements sanitaires
  • Logements de meubles pour patients ou de soin

Voici d'autres exemples d'applications :
Solutions pour différents secteurs industriels

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une hygiène stricte est exigée au niveau du
    logement
  • Si un palier universel est recherché pour des applications
    à commande manuelle
  • Si un palier lisse pour les charges moyennes à
    élevées est recherché
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures