igusigus-icon-cart(0)

Palier à semelle, ESTM-GT 150, igubal®

ESTM-GT150 product image
igus-icon-lupe
ESTM-GT150 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
ESTM-GT150 product image
ESTM-GT150 technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau du boîtier : iglidur® GLW
  • Pressions statiques jusqu'à 4 tonnes
  • Palier à semelle séparable pour diamètres jusqu’à 150 mm
  • Jusqu'à 50% de temps de montage en moins
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24