- Très faible poids
- Grande
rigidité
- Absolument
résistant à la corrosion
- Montage facile
Changer de langue :
igubal GERMFE et GELMFE : légers, robustes et polyvalents
L'assemblage chape à ressorts igubal GERMFE ou GELMFE, fabriqué par moulage par injection, est constitué d'une chape, d'un tourillon et d'un embout à rotule de la gamme dimensionnelle E. Il est en polymère igumid G et peut être utilisé à des températures comprises entre -40°C et +120°C et résiste à +180°C de courte durée. L'association chape-fork est caractérisée par un très faible poids et une grande rigidité. Il est absolument résistant à la corrosion et capable d'absorber de fortes forces de traction, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes. Il permet également d’amortir les vibrations et les bruits émis. L'ensemble de rotules igubal est disponible avec des filets standard et à pas fin, ainsi qu'en modèle droitier et gaucher.
Les lubrifiants solides intégrés dans le polymère remplacent durablement une lubrification externe, ce qui procure à l'articulation des avantages écologiques et économiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24