- Très faible poids
- Grande
rigidité
- Absolument
résistant à la corrosion
- Forte
résistance à la traction
Changer de langue :
igubal GERMKE et GELMKE – légers, robustes et polyvalents
La combinaison fourchette moulée par injection igubal GERMKE ou GELMKE comporte une chape, une goupille, un serre-clip et un embout à rotule de la gamme dimensionnelle E et est faite de polymère igumid G, approprié pour des températures de -40°C à +120°C et pouvant supporter une charge jusqu'à +180°C pendant une courte durée. L'association chape-fork est caractérisée par un très faible poids et une grande rigidité. Il est absolument résistant à la corrosion et capable d'absorber de fortes forces de traction, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes. Il permet également d’amortir les vibrations et les bruits émis. L'ensemble de rotules igubal est disponible avec des filets standard et à pas fin, ainsi qu'en modèle droitier et gaucher.
Les lubrifiants solides intégrés dans le polymère remplacent durablement une lubrification externe, ce qui procure à l'articulation des avantages écologiques et économiques.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24