igusigus-icon-cart(0)

Calotte sphérique A180EM, échangeable, fine, mm, igubal®

A180EM-17-17 product image
igus-icon-lupe
A180EM-17-17 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
A180EM-17-17 product image
A180EM-17-17 technical drawing
  • Gamme dimensionnelle : E, selon DIN ISO 12240 
  • Matériau de la calotte : iglidur® A180 
  • Pour différents boîtiers métalliques
  • Répond aux exigences du FDA pour le contact répété avec des produits alimentaires
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Pour les applications en milieu humide
  • Bonne résistance à l'usure
Réf.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24