Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent pour certains articles rallongés de 10-15 jours ouvrables. En cas de besoin urgent, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin de voir si un arrangement pourra être trouvé. Pour retrouver votre contact, rendez-vous dans le menu ci-dessus dans « Mon interlocuteur » ou cliquez ici.

Chape, GERM-FC, contact avec les produits alimentaires, igubal®

  • Détectabilité et conformité alimentaire aux exigences du FDA et du règlement européen 10/2011
  • Sens du filet : à droite
  • Matériau : igumid FC
  • Très faible poids
  • Grande rigidité
  • Insensibilité absolue à la corrosion
  • Forces de traction élevées
  • Combinaison possible avec des embouts à rotule de la gamme dimensionnelle E
  • Amortissement des vibrations
  • Amortissement du bruit
Description de produit
Chape igubal®

Les chapes igubal® peuvent être utilisées sans problème dans des conditions difficiles. Elles résistent aux acides et lessives alcalines faiblement dosés dans les milieux humides ou mouillés. Elles sont également particulièrement insensibles à la saleté et à la poussière.
Les chapes igubal® sont des chapes en pur plastique réalisées en igumid FC, un matériau igus® conforme au règlement européen n° 10/2011 et aux directives du FDA.

Domaines d'utilisation types
  • Secteur alimentaire
  • Emballage
  • « Heavy Duty »
  • Secteur automobile
  • Gestion des déchets
  • Automatisation

    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation dans nosApplications par secteurs d'activités
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une grande rigidité est requise
  • Si une absence de corrosion est souhaitée
  • S'il ne doit pas y avoir de graissage
  • Si des économies de poids doivent être réalisées
  • Si un fonctionnement à sec sans entretien est souhaité
  • Si le montage doit être aussi simple que possible
  • Si le produit doit être combiné à des vérins pneumatiques et des ressorts à pression de gaz
Dans quel cas ne pas le choisir ?
  • En présence de températures supérieures à +80 °C
  • Si des cotes supérieures à 20 mm sont nécessaires
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Données techniques