iglidur® P210, palier à collerette, pouces

Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus

iglidur® P210, palier à collerette, pouces
iglidur® P210, palier à collerette, pouces drawing
1 sur 2
iglidur® P210, palier à collerette, pouces
iglidur® P210, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: P210FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® P210
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock

iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des applications avec des rouleaux de renvoi et plus, bon comportement de frottement et d ́usure sur presque tous les arbres

L’utilisateur dispose avec l'iglidur® P210, d’un matériau universel polyvalent qui offre une durée de vie supérieure à la moyenne, en particulier en oscillation à des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa. Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications clients en tant qu'ébauche. Il est disponible en version à clipser ou précontrainte et peut être utilisé dans l'habitacle.

Domaines d'application type

  • Technique agricole
  • Génie mécanique
  • Meubles / design industriel
  • Industrie du textile

Dans quel cas le choisir ?

  • Si un matériau universel est recherché pour une utilisation en milieu humide
  • Si un matériau très résistant à l'usure est recherché pour les applications oscillantes à charges moyennes
  • En présence de charges de bord et d'impacts
  • Si la pression de surface de l'iglidur® J ne suffit pas

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un matériau universel présentant la plus grande gamme de tailles possible est recherché
  • Si un matériau pour les applications oscillantes sous fortes charges est requis
  • En présence de températures supérieures à +100 °C
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures