1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: P210SI-0203-03
- Matériau: iglidur® P210
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Bonne résistance à l’usure à température ambiante
- Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
- Excellent coefficient de frottement
- Faible absorption d'humidité
- Grande résistance aux charges de bord
- Grande résistance aux coups et aux chocs
- Résistance à la saleté et à la poussière
- Comportement à la buée selon DIN 75201-B
iglidur® P210 | Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus, bon comportement de frottement et d ́usure sur presque tous les arbres
L'utilisateur dispose avec les paliers lisses en iglidur® P210 de paliers universels polyvalents qui offrent une durée de vie supérieure à la moyenne en particulier en oscillation à des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa. Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications clients et comme ébauche. Il est disponible en version à clipser ou précontrainte et peut être utilisé dans l'habitacle.
Domaines d'application type
Technique agricole
Génie mécanique
Meubles / design industriel
Industrie textile
Vous trouverez ici d’autres possibilités d’utilisation :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
L'utilisateur dispose avec les paliers lisses en iglidur® P210 de paliers universels polyvalents qui offrent une durée de vie supérieure à la moyenne en particulier en oscillation à des charges moyennes allant jusqu'à 20 MPa. Ce matériau polyvalent a déjà fait ses preuves dans de nombreuses applications clients et comme ébauche. Il est disponible en version à clipser ou précontrainte et peut être utilisé dans l'habitacle.
Domaines d'application type
Technique agricole
Génie mécanique
Meubles / design industriel
Industrie textile
Vous trouverez ici d’autres possibilités d’utilisation :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?