iglidur® A500, palier cylindrique avec collerette, pouce - A500FI

Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire

iglidur® A500, palier cylindrique avec collerette, pouce - A500FI
iglidur® A500, palier cylindrique avec collerette, pouce - A500FI drawing
1 sur 2
iglidur® A500, palier cylindrique avec collerette, pouce - A500FI
iglidur® A500, palier cylindrique avec collerette, pouce - A500FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A500FI-0203-03
  • Matériau: iglidur® A500
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A500 | Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour un contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux agents chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Le matériau iglidur® A500 est un matériau très tendre qui possède pourtant une excellente résistance à la compression, même en présence de températures élevées.

Domaines d'application type

Secteur des boissons
Secteur alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si une très grande résistance aux agents chimiques est exigée
  • Si une bonne résistance à l'usure est requise
  • Résistance aux températures comprises entre -100 °C et +250 °C
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures