Chariot de guidage drylin® T TW-12

Chariot de guidage drylin® T TW-12
igus-icon-lupe
TW-12-20-LLZ technical drawing
igus-icon-lupe
play iconTW-12-20-LLZ video
igus-icon-lupe
1 sur 3
Chariot de guidage drylin® T TW-12
TW-12-20-LLZ technical drawing
TW-12-20-LLZ video
  • Nouvelle génération haute performance
  • Conception robuste
  • Eléments de glissement imperdables en iglidur® J200
  • Durée de vie jusqu'à 50% supérieure à celle de l'iglidur® J
  • Réglage manuel du jeu
  • Montage extrêmement facile
  • Matériau : boîtier en aluminium, couvercle en inox, éléments de glissement en iglidur® J200
igus-icon-lieferzeitTW-12-20-LLZ
20
axe z
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures